Skip to main content
Logo print

Intrare aparate aparente Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

Hypra Legrand

Intrare aparate aparente Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

REF. 053091 EAN. 3245060530914
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Construction type Recessed mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
1 document
Autocad 3D
053091.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
Acord