![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052872-LEGRAND-1000.jpg)
Intrare panou aparent Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E - plastic
Hypra
Legrand
Intrare panou aparent Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E - plastic
REF. 052872
EAN.
3245060528720
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Surface mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE