Intrare pentru cabluri , cu perie
LINKEO
Legrand
Intrare pentru cabluri , cu perie
REF. 646428
EAN.
3414970515568
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Brush |
---|---|
Type | Straight |
Width | 404 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Degree of protection (NEMA) | Other |
---|---|
Pre-stamping | No |
Thread type | None |
Colour | Black |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE