Skip to main content
Logo print

Întrerupător basculant cu buton colorat - 2 A - fir flexibil - auriu cu patină

switch Legrand

Întrerupător basculant cu buton colorat - 2 A - fir flexibil - auriu cu patină

REF. 091152 EAN. 3245060911522
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Other
Method of operation Rocker
Type of load Inductive load
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Gold
Transparent No
Nominal voltage 250 V
Nominal current 2 A
Power 500-500 W
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 60 mm
Height 26 mm
Depth 26 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00990EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)