Întrerupător basculant cu buton luminiscent - 2 A - fir flexibil - auriu cu patină
Legrand
Întrerupător basculant cu buton luminiscent - 2 A - fir flexibil - auriu cu patină
REF. 040185
EAN.
3245060401856
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cord switch |
---|---|
Method of operation | Rocker |
Type of load | Inductive load |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Decor |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Gold |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 2 A |
Power | 500-500 W |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
ENEC-CA02.03870
(0.87 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE