Skip to main content
Logo print

Întrerupător basculant cu buton luminiscent - 2 A - fir flexibil - negru

Legrand

Întrerupător basculant cu buton luminiscent - 2 A - fir flexibil - negru

REF. 040189 EAN. 3245060401894
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Cord switch
Method of operation Rocker
Type of load Inductive load
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Black
Nominal voltage 250 V
Nominal current 2 A
Power 500-500 W

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00990EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
1 document
Acord
ENEC-CA02.03870 (0.87 Mo)