![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091156-LEGRAND.jpg)
Întrerupător basculant cu buton luminiscent - 2 A - fir flexibil - negru
switch
Legrand
Întrerupător basculant cu buton luminiscent - 2 A - fir flexibil - negru
REF. 091156
EAN.
3245060911560
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Method of operation | Rocker |
Type of load | Inductive load |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
Transparent | No |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Nominal current | 2 A |
Power | 500-500 W |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 60 mm |
Height | 26 mm |
Depth | 26 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE