![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/LG-572753-WEB-R.jpg)
întrerupător CARTELĂ RFID MAGNEZIU
ARTEOR
Legrand
întrerupător CARTELĂ RFID MAGNEZIU
REF. 572753
EAN.
3245065727531
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Relay |
Type of load | Universal |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Other |
Transparent | No |
Nominal voltage | 230 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Rated current | 0.25 A |
Switch capacity | 0-0.25 W |
Type of fastening | Mounting with screw |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Acord
OC / CB-FR_717745
(0.46 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE