![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/LG-572702-WEB-R.jpg)
ÎNTRERUPĂTOR CORTINĂ 1 MOD CENTRU OFF PĂTRAT MAGNEZIU
ARTEOR
Legrand
ÎNTRERUPĂTOR CORTINĂ 1 MOD CENTRU OFF PĂTRAT MAGNEZIU
REF. 572702
EAN.
3245065727029
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | 1-pole switch |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Module frame |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Other |
Connection type | Screwed terminal |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Rated current | 10 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 3 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 39 mm |
Built-in depth | 28 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Acord
OC / CB-CN52351-M2
(0.54 Mo)
Acord
OC / CB-CN52351-M1
(0.3 Mo)
Acord
OC / CB-586689/A2
(2.25 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE