![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067566-WEB-R.jpg)
Întrerupător cu card de acces BUS/SCS - RFID - pentru cartele ISO 13,56 MHz
Celiane
Legrand
Întrerupător cu card de acces BUS/SCS - RFID - pentru cartele ISO 13,56 MHz
REF. 067566
EAN.
3245060675660
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 1 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE