![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4648-BTICINO-1000.jpg)
Întrerupător cu cartelă RFID Axolute MyHOME BUS
Axolute
Bticino
Întrerupător cu cartelă RFID Axolute MyHOME BUS
REF. H4648
EAN.
8005543441701
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 1 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE