![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067564-LEGRAND-1000.jpg)
Întrerupător cu cartelă RFID Céliane - 230 V - 50/60Hz
Legrand
Întrerupător cu cartelă RFID Céliane - 230 V - 50/60Hz
REF. 067564
EAN.
3245060675646
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Relay |
Type of load | Universal |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Nominal voltage | 230 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Rated current | 0.25 A |
Switch capacity | 0-0.25 W |
Type of fastening | Mounting with screw |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE