Skip to main content
Logo print

Întrerupator cu stingere în aer DMX3 1600 50kA fix 4P 1600A

DMX3 1600 Legrand

Întrerupator cu stingere în aer DMX3 1600 50kA fix 4P 1600A

REF. 028034 EAN. 3414970717252
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Rated permanent current Iu 1600 A
Rated voltage 230-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 50 kA
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact 0
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional No
Degree of protection (IP) IP30

Documentație

7 documente
Fișă tehnică
Ghid tehnic
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Document workshop
1 document
Autocad 3D
028006.dwg dwg (0.17 Mo)
2 documente
Software
Software