![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028030-WEB-R.jpg)
Întrerupator cu stingere în aer DMX3 1600 50kA fix 4P 630A
DMX3 1600
Legrand
Întrerupator cu stingere în aer DMX3 1600 50kA fix 4P 630A
REF. 028030
EAN.
3414970717214
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated permanent current Iu | 630 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
With switched-off indicator | Yes |
---|---|
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Documentație
7 documente
Fișă tehnică
Ghid tehnic
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Autocad 3D
2 documente
Software
Software
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE