Întrerupător fără neutru cu comandă apăsare Céliane - 400 W
Legrand
Întrerupător fără neutru cu comandă apăsare Céliane - 400 W
REF. 067041
EAN.
3245060670412
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Other |
Type of load | Other |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
Transparent | No |
Nominal voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Rated current | 1.6 A |
Switch capacity | 40-400 W |
Type of fastening | Other |
Connected object | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE