Skip to main content
Logo print

Întrerupator pe fir - 2P - 2 A - 250 V~ - fluorescent - alb cenusiu

Lighting equipment Legrand

Întrerupator pe fir - 2P - 2 A - 250 V~ - fluorescent - alb cenusiu

REF. 040187 EAN. 3245060401870
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Cord switch
Method of operation Rocker
Type of load Inductive load
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Nominal voltage 250 V
Nominal current 2 A
Power 500-500 W

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00990EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
1 document
Acord
ENEC-CA02.03870 (0.87 Mo)