![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040193-LEGRAND-1000.jpg)
Întrerupator pe fir - 2P - 2A - 250 V~ - colorat - aur invechit
Lighting equipment
Legrand
Întrerupator pe fir - 2P - 2A - 250 V~ - colorat - aur invechit
REF. 040193
EAN.
3245060401931
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cord switch |
---|---|
Method of operation | Rocker |
Type of load | Inductive load |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 2 A |
Power | 500-500 W |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
ENEC-CA02.03870
(0.87 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE