![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091174-LEGRAND.jpg)
Întrerupător de picior - 2 A - pentru comandă lampadar - Ø65 mm - negru
Lamp switches
Legrand
Întrerupător de picior - 2 A - pentru comandă lampadar - Ø65 mm - negru
REF. 091174
EAN.
3245060911744
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of command | On or off |
---|---|
With protection hood | Yes |
With interlocking | No |
Material | Plastic |
With protective insulation | Yes |
Colour | Black |
Number of contacts as normally closed contact | 2 |
Number of contacts as normally open contact | 2 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Switching function latching | Yes |
Suitable for safety functions | No |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 2 A |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Depth | 32 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Acord
ENEC-CA02.04134
(0.9 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE