Skip to main content
Logo print

Întrerupator - separator cu stingere în aer DMX3-I 1600 fix 3P 1250A

DMX3 -I 1600 Legrand

Întrerupator - separator cu stingere în aer DMX3-I 1600 fix 3P 1250A

REF. 028051 EAN. 3414970717375
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Rated permanent current Iu 1250 A
Rated voltage 230-690 V
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact 0
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional No
Degree of protection (IP) IP30

Documentație

5 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Ghid tehnic
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Ghid tehnic
Document workshop
1 document
Autocad 3D
028050.dwg dwg (0.14 Mo)