![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028052-LEGRAND-1000.jpg)
Întrerupator - separator cu stingere în aer DMX3-I 1600 fix 3P 1600A
DMX3 -I 1600
Legrand
Întrerupator - separator cu stingere în aer DMX3-I 1600 fix 3P 1600A
REF. 028052
EAN.
3414970717382
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated permanent current Iu | 1600 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
With switched-off indicator | Yes |
---|---|
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Documentație
5 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Ghid tehnic
Document workshop
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE