Skip to main content
Logo print

ISIPLAST capac L 500

Legrand

ISIPLAST capac L 500

REF. 637963 EAN. 3245066379630
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cover width 500 mm
Material thickness 2.8 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Length 3000 mm
Type of fastening Snapped on
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)