![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637760-WEB-R.jpg)
ISIPLAST capac L 75
Legrand
ISIPLAST capac L 75
REF. 637760
EAN.
3245066377605
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover width | 75 mm |
---|---|
Material thickness | 1.2 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE