![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637730-WEB-R.jpg)
ISIPLAST CC 3M 200x50 neperforat
Legrand
ISIPLAST CC 3M 200x50 neperforat
REF. 637730
EAN.
3245066377308
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 50 mm |
---|---|
Width | 200 mm |
Material thickness | 2.5 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 7934 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-60 °C |
Halogen free | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE