![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637767-LEGRAND-1000.jpg)
ISIPLAST consolă L 150
Legrand
ISIPLAST consolă L 150
REF. 637767
EAN.
3245066377674
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 203 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 100 mm |
Suitable for cable management system width | 150-150 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 400 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE