![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637979-LEGRAND-1000.jpg)
ISIPLAST consolă L 400 metalică EPOXY
Legrand
ISIPLAST consolă L 400 metalică EPOXY
REF. 637979
EAN.
3245066379791
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 450 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 130 mm |
Suitable for cable management system width | 400-400 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1350 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Acord
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Acord
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Acord
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE