![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637847-LEGRAND-1000.jpg)
ISIPLAST cot descendent 90° + capac 300x75
Legrand
ISIPLAST cot descendent 90° + capac 300x75
REF. 637847
EAN.
3245066378473
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Change of direction | Vertically descending |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | Yes |
Inner radius | 150 mm |
Cable tray height | 75 mm |
Cable tray width | 300 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Acord
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Acord
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Acord
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE