Skip to main content
Logo print

ISIPLAST cot orizontal + capac 400x75

Legrand

ISIPLAST cot orizontal + capac 400x75

REF. 637853 EAN. 3245066378534
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Change of direction Horizontal
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover Yes
Inner radius 150 mm
Cable tray height 75 mm
Cable tray width 400 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
3 documente
Acord
AENOR-030/001897 (0.38 Mo)
Acord
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Acord
NF 004-602480C (2.31 Mo)