![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637791-WEB-R.jpg)
ISIPLAST eclisă H50 L 200 la 600
Legrand
ISIPLAST eclisă H50 L 200 la 600
REF. 637791
EAN.
3245066377919
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 200-400 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Other |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE