ISIPLAST eclisă H75 L 200 la 600
Legrand
ISIPLAST eclisă H75 L 200 la 600
REF. 637891
EAN.
3245066378916
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 200-400 mm |
Suitable for cable management system height | 75-75 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 350 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Other |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Acord
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Acord
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Acord
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE