![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637873-WEB-R.jpg)
ISIPLAST kit bypass teu 200x50/75
Legrand
ISIPLAST kit bypass teu 200x50/75
REF. 637873
EAN.
3245066378732
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cable tray branch width | 200 mm |
---|---|
Inner radius | 150 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE