Skip to main content
Logo print

Jgheab din plastic pentru cabluri (baza+capac) Transcab - 100x80 mm - gri

Legrand

Jgheab din plastic pentru cabluri (baza+capac) Transcab - 100x80 mm - gri

REF. 636121 EAN. 3245066361215
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Material Polyvinyl chloride (PVC)
Height 80 mm
Width 100 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free No
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 7215 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01894EN-02.pdf pdf (2.49 Mo)
3 documente
Acord
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Acord
NF 004-641237C (0.18 Mo)