![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/636124-LEGRAND-1000.jpg)
Jgheab din plastic pentru cabluri (baza+capac) Transcab - 120x60 mm - gri
Legrand
Jgheab din plastic pentru cabluri (baza+capac) Transcab - 120x60 mm - gri
REF. 636124
EAN.
3245066361246
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Height | 60 mm |
Width | 120 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 6403 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE