![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036207-LEGRAND-1000.jpg)
Jgheab Lina 25 - latime 40 x inaltime 60 mm - albastru 2525 - lungime 2 m
Lina 25 cable duct
Legrand
Jgheab Lina 25 - latime 40 x inaltime 60 mm - albastru 2525 - lungime 2 m
REF. 036207
EAN.
3245060362072
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | ABS |
---|---|
Height | 60 mm |
Width | 40 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 2008 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Blue |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE