![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089661-WEB-R.jpg)
Jgheab de podea 100x28 2 compartimente
Legrand
Jgheab de podea 100x28 2 compartimente
REF. 089661
EAN.
3245060896614
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 100 mm |
---|---|
Height | 28 mm |
Number of compartments | 2 |
Length | 2000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE