Jgheab de podea 150x28 3 compartimente
Legrand
Jgheab de podea 150x28 3 compartimente
REF. 089662
EAN.
3245060896621
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 150 mm |
---|---|
Height | 28 mm |
Number of compartments | 3 |
Length | 2000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE