Skip to main content
Logo print

Jgheab de podea 200x28 4 compartimente

Legrand

Jgheab de podea 200x28 4 compartimente

REF. 089663 EAN. 3245060896638
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 200 mm
Height 28 mm
Number of compartments 4
Length 2000 mm
Application range Screed-covered
Cover detachable No
Material Plastic
Surface protection Other

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00638EN-01.pdf pdf (0.26 Mo)