![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089670-LEGRAND-1000.jpg)
JGHEABURI DE PODEA 200X38 4 COMPARTIMENTE
Legrand
JGHEABURI DE PODEA 200X38 4 COMPARTIMENTE
REF. 089670
EAN.
3245060896706
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 200 mm |
---|---|
Height | 38 mm |
Number of compartments | 4 |
Length | 2000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE