Skip to main content
Logo print

KIT 2 SUPORTURI VERTICALE FIXE 2X6M CUTIE STANDARD 12/18M

Universal Floor boxes LG Legrand

KIT 2 SUPORTURI VERTICALE FIXE 2X6M CUTIE STANDARD 12/18M

REF. 088024 EAN. 3414970755155
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of appliances to build in 6
Number of conduit inlets 1
Length 281.3 mm
Width 236.3 mm
Depth 67.7 mm
Model Support shape
Mounting method installation unit Screwing
Number of strain relieves 4
Material Other

Documentație

3 documente
Fișă tehnică
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE07866AA-06.pdf pdf (3.07 Mo)
Fișă tehnică
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
7 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-088024.stp ifc (6.43 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-00109-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)