![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088021-WEB-R.jpg)
KIT 3 COȘURI ORIZONTALE 3X6M CUTIE STANDARD GOALĂ 12/18M
Universal Floor boxes LG
Legrand
KIT 3 COȘURI ORIZONTALE 3X6M CUTIE STANDARD GOALĂ 12/18M
REF. 088021
EAN.
3414970755124
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of appliances to build in | 9 |
---|---|
Number of conduit inlets | 12 |
Length | 281.3 mm |
Width | 236.3 mm |
Depth | 81 mm |
Model | Shape of cup |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Number of strain relieves | 6 |
Material | Other |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Fișă tehnică
7 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
2 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE