![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088032-WEB-R.jpg)
KIT 3 SUPORTURI ORIZONTALE 3X8M FIXE CUTIE STANDARD 16/24M
Universal Floor boxes LG
Legrand
KIT 3 SUPORTURI ORIZONTALE 3X8M FIXE CUTIE STANDARD 16/24M
REF. 088032
EAN.
3414970755254
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of appliances to build in | 12 |
---|---|
Number of conduit inlets | 1 |
Length | 281.3 mm |
Width | 281.3 mm |
Depth | 97 mm |
Model | Support shape |
---|---|
Mounting method installation unit | Screwing |
Number of strain relieves | 6 |
Material | Other |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
6 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE