![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046484-LEGRAND-1000.jpg)
Kit anti-înclinare
Legrand
Kit anti-înclinare
REF. 046484
EAN.
3245060464844
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Width | 60 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 1400 mm |
Material | Steel |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 7016 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE