![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047683-WEB-R.jpg)
Kit asamblare interior - IP 55 sarcina de 1000 kg/m3
Legrand
Kit asamblare interior - IP 55 sarcina de 1000 kg/m3
REF. 047683
EAN.
3245060476830
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 50 mm |
Depth | 100 mm |
---|---|
Material | Metal |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE