![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036248_pw_92779.jpg)
Kit de asamblare si ridicare dulapuri
Legrand
Kit de asamblare si ridicare dulapuri
REF. 036248
EAN.
3245060362485
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 250 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 65 mm |
---|---|
Max. load capacity | 500 kg |
Material | Metal |
Colour | White |
RAL-number | 7035 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE