Kit de asociere pentru cofrete PLEXO³
PLEXO3
Legrand
Kit de asociere pentru cofrete PLEXO³
REF. 001967
EAN.
3245060019679
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Adaptation for wiring systems |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 42 mm |
Height | 47 mm |
---|---|
Depth | 42 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Acord
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE