![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-094253-WEB-R2.jpg)
KIT CARILLON ȘI SONERIE ANTRACIT– Confort
wireless doorbell
Legrand
KIT CARILLON ȘI SONERIE ANTRACIT– Confort
REF. 094253
EAN.
3414971067219
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 75 dB |
Nominal voltage | 4.5-4.5 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | DC |
Built-in battery | Yes |
Mounting method | Surface mounted |
Wireless | Yes |
Max. transmission range | 100 m |
Width | 105 mm |
Height | 105 mm |
Depth | 35 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Other |
Label space/information surface | Yes |
With complemantary luminous signal | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Number of ringtones | 15 |
Connected object | No |
Operating method | RF |
Application store for download | Not applicable |
With voice command | No |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
1 document
Acord
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE