![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653062-WEB-L.jpg)
Kit extens. coloană 1 cpt 45 Nr: OVALINE 2,70m +capitol + peretele despărțitor + plafonul de acoperire
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Kit extens. coloană 1 cpt 45 Nr: OVALINE 2,70m +capitol + peretele despărțitor + plafonul de acoperire
REF. 653062
EAN.
3414971195066
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 2700 mm |
Column height | 0-2700 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 27 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Black |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | No |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | Black |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 1000 mm² |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
15 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE