Skip to main content
Logo print

Kit extens. Mini col 1cpt 45 Alb: OVALINE 2,70m +capitol + peretele despărțitor + plafonul de acoperire

Columns & Mini Columns LG Legrand

Kit extens. Mini col 1cpt 45 Alb: OVALINE 2,70m +capitol + peretele despărțitor + plafonul de acoperire

REF. 653060 EAN. 3414971195042
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Pillar shape Oval
Model Single-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 2700 mm
Column height 0-2700 mm
Number of usable covers 1
Cover width 27 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Other
Number of partitions 0
Useful cross section 1000 mm²

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE10553AA-03.pdf pdf (3.99 Mo)
15 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-653060.stp ifc (8.3 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)