Skip to main content
Logo print

Kit fixare pe pardoseala

Legrand

Kit fixare pe pardoseala

REF. 046486 EAN. 3245060464868
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Coupling piece, bottom
Width 45 mm
Height 14 mm
Depth 200 mm
Material Steel
Colour Stainless steel
RAL-number 0

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE03404AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Fișă tehnică
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)