Kit de fixare pentru pereti din gips-carton
Legrand
Kit de fixare pentru pereti din gips-carton
REF. 001490
EAN.
3245060014902
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 37 mm |
Height | 10 mm |
---|---|
Depth | 45 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE