![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020989-WEB-R.jpg)
Kit de iluminare - pentru XL3 800/4000
Legrand
Kit de iluminare - pentru XL3 800/4000
REF. 020989
EAN.
3245060209896
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
With socket outlet | No |
---|---|
Type of electric connection | Clamping/screw mounting |
Lamp type | Fluorescent lamp |
Length | 600 mm |
With light sensor | Yes |
---|---|
Material | Plastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE